Termékek közzététele
Baseboard Skirting plano BF
Baseboard Skirting plano BF
    Profilitec

    Baseboard Skirting plano BF

    Patented baseboard fully integrated into the wall. A support profile is installed in the wall structure and a finishing profile seamlessly interlocks onto the base, creating a flush wall surface.
    Specifikáció
    • “Flush-wall” baseboard in extruded anodized aluminum. The system is composed of a base track which integrates into the wall structure and a finishing profile which completes the wall and floor joint. A horizontal 5mm gap compensates floor level differences of +/- 2.5 mm. Base-bar dimensions (in): LxH= 8'10"x2-3/8". Top-bar dimensions (in): LxH= 8'10"x2-3/16". Top-bar finishes: Extruded Anodized Aluminum Silver (AS); Powder Coated Aluminum Mat White (AM11); Natural Oak (RON); Gloss Painted Oak (RO). Internal/external joints and endcaps available in every Aluminum finish.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBF
    • TermékcsaládSkirting boards and corner protections
    • TermékcsoportSolutions for plasterboard
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)2700
    • Mélység (mm)13.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Acélszerkezet
    • OmniClass szám23-13 17 00
    • OmniClass névProfiles
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES