Termékek közzététele
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
    Unistrut

    Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel

    4.0/5 csillag4.0(20 vélemény)

    Unistrut's P1000 is the original metal framing strut channel and has been used in countless applications for over 90 years. Commonly known as 12 Gauge Standard or Deep Strut Channel, it is the global standard for strut metal framing.This channel is commonly used for trapeze supports, seismic bracing, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikáció
    • Part Number: P1000PG 

      Item Weight: 9.5 pounds

      Product Dimensions: 60 x 1.6 x 1.6 inches 

      Item model number: P1000 

      Size: 5 Foot Length (60 inches Long) 

      Color: Silver 

      Finish: Pre-Galvanized Zinc 

      Material: Metal - Steel, Zinc Plated

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUnistrut-P1000-12-Gauge-Steel-Strut-Channel
    • TermékcsaládBuilding materials
    • TermékcsoportMetal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Acélszerkezet
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Fabrications
    • OmniClass szám23-17 21 17 13
    • OmniClass névComponents 

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText