Termékek közzététele
Progress Lighting P3587-20W Joy Collection 3-Light Foyer Pendant
Archivált

Progress Lighting P3587-20W Joy Collection 3-Light Foyer Pendant

  • Etched Light Umber Glass.
  • 14-5/8 In. Diameter by 17 In. Height.
  • Uses (3) 60-Watt Candelabra Bulbs (Not Included).
  • From The Brand Name: Progress Lighting.

As Featured on Amazon.com

Specifikáció
  • Technical Details

    Part Number: 94358720W
    Item Weight: 5 pounds
    Product Dimensions: 14.6 x 14.6 x 17 inches
    Item model number: P3587-20W
    Style: Mini Chandeliers or Chandelettes
    Finish: Antique
    Material: Glass
    Power Source: corded-electric
    Voltage: 120 volts
    Wattage: 100 watts
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Incandescent
    Measurement System: English/Standard
    Plug Profile: Protruding
    Plug Format: A- US style
    Certification: UL Listed

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóProgress-Lighting-P3587-20W-Joy-Collection-3-Light-Foyer-Pendant
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportPendant
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-02-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • UNSPSC névChandeliers
  • UNSPSC kód39111506
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11 17
  • OmniClass névChandelier

Hasonló termékek