Termékek közzététele
Dampdry 7.5

Dampdry 7.5

WALL A and WALL B Dampdry is an innovative product composed of plasterboard and ribbed high-density extruded rubber (800 kg/m³ to 900 kg/m³), made from recycled tyres
Specifikáció
  • Advantages EXCELLENT NOISE REDUCTION REDUCTION OF DRYING TIME EASY TO INSTALL WEIGHT REDUCTION OF WALL DAMPDRY 7,5 mm Standard boards 120 x 200 cm 30 boards per pallet Pallet dimensions: 120 x 200 x 80 cm Weight 1,080 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDampdry_7_5
  • TermékcsaládDUMPDRY
  • Termékcsoport7.5 WALL A and B
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-06-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGumi
  • Másodlagos anyagGipsz
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés