Termékek közzététele
F12

F12

The F12 professional grade DLP® projector series features a choice of WUXGA (1920 x 1200), 1080p (1920 x 1080), or SXGA+ (1400 x 1050) resolution DLP® technology, a wide range of different configuration options, our revolutionary RealColor colour management suite, and a range of lenses. The unique combination of high resolution in an incredibly small chassis, paired with outstanding brightness and contrast, brings a new level of compatibility, image quality, and flexibility to the AV industry. It is the first projector of its kind to offer this combination of features. All that in a small 3.5 kg magnesium chassis
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóF12
  • TermékcsaládProjectors
  • TermékcsoportF12
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)104
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)278
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeNorvégia
  • Nettó tömeg (kg)3.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kód26