Termékek közzététele
M0512 - Television, HDTV, Large Screen
SEPS2BIM

M0512 - Television, HDTV, Large Screen

3.3/5 csillag3.3(35 vélemény)
A high definition (HDTV) multimedia, slim design, 60"W to 65"W color television. The TV will have a 16.9 wide screen aspect ratio with full HD 1080p resolution and HDMI connections. TV may be LED, Plasma or LCD. TV will include a stand.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM0512
  • TermékcsaládTelevision
  • TermékcsoportHDTV
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)940
  • Szélesség (mm)1500
  • Mélység (mm)410
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
  • IFC besorolásFelszerelési elem