Termékek közzététele
F32 Series

F32 Series

The projectiondesign F32 series of professional grade DLP® projectors is our top-of-the line single chip model. It is specifically designed for graphically challenging applications, such as multi channel seamless visualisation walls, domes, and high resolution imaging. Available with up to 8,000 lumens brightness
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóF32
  • TermékcsaládProjectors
  • TermékcsoportF32
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)233
  • Szélesség (mm)510
  • Mélység (mm)376
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeNorvégia
  • Nettó tömeg (kg)12.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kód26