Termékek közzététele
F35 AS3D

F35 AS3D

Revolutionising 3D imaging 3D that doesn’t make me nauseous. projectiondesign’s preview of its upcoming F35 AS3D series projectors underscored the fact that if you’re going to do it, do it right. No interlacing. Full 1080p or 1920x1200. The 3D effect was spectacular.” – Brad Grimes, ProAV Magazine Understanding that missing out on even the smallest of details could cause critical errors for surgeons or cost oil & gas companies millions, projectiondesign takes 3D imaging to a whole new level. The new F35 AS3D is the world’s highest resolution single chip 3D DLP® projector at full 1920 x 1200 pixel resolution. No interlacing or other picture compression technologies. Said simply, it is the only single chip DLP projector that actually keeps its high resolution in 3D, displaying even the most graphically challenging and complex applications in stunning 3D.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóF35AS3D
  • TermékcsaládProjectors
  • TermékcsoportF35 AS3D
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)223
  • Szélesség (mm)510
  • Mélység (mm)376
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeNorvégia
  • Nettó tömeg (kg)12.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kód26