Termékek közzététele
FL32 Series

FL32 Series

The FL32 series utilises projectiondesign's solid state ReaLED technology for uncompromised performance, and an unmatched 100.000 hours service life without even thinking about changing lamps. That equals totally predictable, and incredibly low Total Cost of Ownership. Designed for mission critical applications such as 24/7 process control monitoring, and visualization and simulation, it is a revolution for the high performance projector user.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFL32
  • TermékcsaládProjectors
  • TermékcsoportFL32
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)223
  • Szélesség (mm)510
  • Mélység (mm)376
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeNorvégia
  • Nettó tömeg (kg)14
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kód26