Termékek közzététele
FR12 With RLS

FR12 With RLS

The FR12 series revolutionises all you know about installing a projector. The Remote Light Source technology removes the projector bulb from the projection head, up to 30m (100 feet) away, and does away with all traditional concerns such as noise and heat management, installation orientation, lamp replacement and maintenance scheduling. It is a whole new way of thinking AV integration.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFR12
  • TermékcsaládProjectors
  • TermékcsoportFR12
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)104
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)278
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeNorvégia
  • Nettó tömeg (kg)2.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kód26