Termékek közzététele
FS33 IR series

FS33 IR series

The FS33 IR projector from projectiondesign is the world’s most realistic night vision simulation projector. The uniqueness of FS33 IR R LED for NVG stimulation 2nd Generation solid state LED 1200 lumen brightness 1920 x 1200 or 1080p native resolution 810 nm IR wavelength (735 nm optional) 0-100% adjustable visible RGB Full spectrum display (RGB + IR) Adjustable SRP™ smear reduction processing Up to 100.000 hours service life Designed for 24/7 operation Designed for multi-channel systems Unique colour matching capabilities with RealColor™ Unrestricted installation flexibility Wide range of Ultra HQ projection lenses
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFS33IR
  • TermékcsaládProjectors
  • TermékcsoportFS33 IR
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)223
  • Szélesség (mm)510
  • Mélység (mm)376
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeNorvégia
  • Nettó tömeg (kg)12.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kód26