Termékek közzététele
Fire Resistant Floor
Fire Resistant Floor
    Promat

    Fire Resistant Floor

    The flooring can be of timber or chipboard floor boards supported by either timber joists or steel joists system. Promat boards can be directly fixed onto these joists or fixed to a suspended exposed or concealed metal grid system.

    This type of ceiling should normally be tested or assessed in accordance with BS 476: Part 21: 1987 and/or AS 1530: Part 4: 2005 and are required to satisfy the three failure criteria of loadbearing capacity (structural adequacy), integrity and insulation.

    Advantages
    •Up to 2 hours FRL
    •Easy installation methods hence Increase productivity
    •Less Material required to achieve fire resistant levels
    •Less overall installation cost
    •Lightweight
    •Less complex framework
    •Acoustic performance

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófire_resistant_floor
    • TermékcsaládFloor
    • TermékcsoportFire Resistant Floor
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2021-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2440
    • Szélesség (mm)1220
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKalcium szilikát
    • Tervezés helyeHongkong
    • Gyártás helyeHongkong
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG000056
    • ETIM-névFire protection systems
    • UNSPSC névFire protection
    • UNSPSC kód4619

    Termék elérhetősége

    Ázsia Óceánia