Termékek közzététele
Fire Resistant Partition
Fire Resistant Partition
Fire Resistant Partition
    Promat

    Fire Resistant Partition

    Steel stud partition and solid partition systems is covers both non loadbearing and loadbearing in commercial, industrial, institutional, residential and high rise constructions, or in the restoration of existing buildings. Promat’s internal partition systems require less material to achieve similar fire resistant level when compared to industry average wallboard partition systems.

    Advantages
    •Time and cost effectiveness
    •Slim walls
    •Lightweight
    •Thermal resistance
    •Impact resistance
    •Acoustic performance
    •Fire resistance performance

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófire_resistant_partition
    • TermékcsaládPartitions & Interior Walls
    • TermékcsoportFire Resistant Partition
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2021-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2440
    • Szélesség (mm)1220
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKalcium szilikát
    • Tervezés helyeHongkong
    • Gyártás helyeHongkong
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG000056
    • ETIM-névFire protection systems
    • UNSPSC névFire protection
    • UNSPSC kód4619

    Termék elérhetősége

    Ázsia Óceánia