Termékek közzététele
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France
    Promat

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems - Promat France

    PROMATECT®-H Fire-resistant Lining Systems (direct fixing on concrete walls)

    Specifikáció
    • APPLICATIONS :

      - Application on solid elements in reinforced concrete
      - Application on exposed walls on one side only
      - Thickness of protection for load-bearing walls between 10 and 25 mm
      - Thickness for the load-bearing walls greater than or equal to 130 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólining-systems-promatect-h
    • TermékcsaládDucts
    • TermékcsoportPromat France
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2019-09-18
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKalcium szilikát
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeBelgium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • ETIM-kódEC000210
    • ETIM-névFire partitioning
    • UNSPSC névDrywall
    • UNSPSC kód30161503
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_52_24
    • Uniclass 2015 leírásFibre-reinforced calcium silicate fire protection boards
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCalcium-Silicate Board Fireproofing
    • OmniClass szám23-13 25 11 11 11
    • OmniClass névCalcium Silicate Board Fireproofing
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Európa Dél-Amerika Óceánia Afrika