Floor waste collars help prevent the passage of fire and smoke through openings in compartment floors in the event of a fire. For installation of collars on permanent formwork and in thin floor slabs (<150mm) always contact Promat. These collars are available in various models and the type used depends on the certification required for the building.
PROMASEAL® Floor Waste Cast-in High Collars (Patent Pending) are designed to provide fire resistance where floor wastes penetrate wet areas. The collars have been tested for cast-in floor applications with the pipe fitting within the collar and when tested to AS1530: Part 4 and AS4072: Part 1 achieved an FRL of -/240/240.
The FWCH100 collar is suitable for 50, 80 & 100mm uPVC, 100mm HDPE and 100mm Rehau Raupiano pipe. Minimum Slab depth is 150mm.
Advantages
• Tested for uPVC, HDPE and Raupiano pipe
• Can have socket/coupling for either uPVC or HDPE installed within collar
• To suit 50, 80 & 100mm pipes
• High and Low version available
Termék elérhetősége
| Ázsia | Óceánia |
|---|---|
Azerbajdzsán | Amerikai Szamoa |
Banglades | Ausztrália |
Bhután | Cook-szigetek |
Brit Indiai-óceáni Terület | Észak-Mariana-szigetek |
Brunei Szultanátus | Fidzsi-szigetek |
Christmas Island | Francia Polinézia |
Dél-Korea | Guam |
Észak-Korea | Kelet-Timor |
Fülöp-szigetek | Kiribati |
Grúzia | Marshall-szigetek |
Hongkong | Mikronéziai Szövetségi Államok |
India | Nauru |
Indonézia | Niue |
Japán | Norfolk-sziget |
Kambodzsa | Palau |
Kazahsztán | Pápua Új-Guinea |
Kína | Pitcairn-szigetek |
Kirgizisztán | Salamon-szigetek |
Kókusz-szigetek | Szamoa |
Laosz | Tokelau |
Makaó | Tonga |
Malajzia | Tuvalu |
Maldív-szigetek | Új-Kaledónia |
Mianmar (Burma) | Új-Zéland |
Mongólia | United States Minor Outlying Islands |
Nepál | Vanuatu |
Örményország | Wallis és Futuna |
Pakisztán | |
Srí Lanka | |
Szingapúr | |
Tádzsikisztán | |
Tajvan | |
Thaiföld | |
Türkmenisztán | |
Üzbegisztán | |
Vietnam |