Termékek közzététele
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia
    Promat

    Rivestimenti resistenti al fuoco a soffitto - PROMAT Italia

    Compartimentazione orizzontale con prestazione di resistenza al fuoco sino a REI/EI 120 composta dai seguenti sistemi:

    Rivestimento in aderenza - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsoffitto in semi-aderenza - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsoffitto pendinato  - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsofitto pendinato con isolante - 1 Promatect-100X 12 mm 

    Controsoffitto pendinato a membrana - 2 Promatect-100X 20 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRivestimenti-resistenti-al-fuoco-a-soffitto
    • TermékcsaládCompartmentation
    • TermékcsoportWalls/Ceilings
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2021-06-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKalcium szilikát
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • ETIM-kódEG000056
    • ETIM-névFire protection systems
    • UNSPSC névFire protection
    • UNSPSC kód4619
    • OmniClass szám23-13 25 11 11 11
    • OmniClass névCalcium Silicate Board Fireproofing