Termékek közzététele
Fire Resistant Structural and Concrete Protection
Fire Resistant Structural and Concrete Protection
Fire Resistant Structural and Concrete Protection
    Promat

    Fire Resistant Structural and Concrete Protection

    Steel loses its loadbearing capacity at a temperature in excess of 550°C during a fire; therefore structural steel protection (e.g. with board, paint, spray etc) is required to preserve the stability of the building structure in the event of fire. All Promat products and systems have been tested at nationally accredited laboratories around the world to a variety of standards, e.g. BS 476: Part 21, AS 1530: Part 4, DIN 4102, ASTM E119 and EN 13381-8.

    Advantages
    •Up to 4 hours FRL
    •Uniform thickness guaranteed
    •No preparation of the steel required
    •Does not require special equipment
    •Easy maintenance 
    •Can be installed simultaneously with other trades
    •Can receive any architectural finish 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóstructural_concrete_protection
    • TermékcsaládStructural Steel and Concrete Protection
    • TermékcsoportFire Resistant Structural and Concrete Protection
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2021-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2440
    • Szélesség (mm)1220
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKalcium szilikát
    • Tervezés helyeHongkong
    • Gyártás helyeHongkong
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG000056
    • ETIM-névFire protection systems
    • UNSPSC névFire protection
    • UNSPSC kód4619

    Termék elérhetősége

    Ázsia Óceánia