Termékek közzététele
Fire Resistant Suspended Ceiling
Fire Resistant Suspended Ceiling
    Promat

    Fire Resistant Suspended Ceiling

    These are normally non loadbearing and are used to provide protection from fire attack from below. The ceilings generally incorporate steel grid systems suspended from a structure.

    Suspended membrane ceilings should normally be tested or assessed in accordance with BS 476: Part 22: 1987 and/or AS 1530: Part 4: 2005 to satisfy the failure criteria of integrity and insulation.

    These ceiling systems allow for the protection to or from services contained within the ceiling void. They also provide protection to steel beams that are required to meet the criteria of BS 476: Parts 21 and 23: 1987 where exposure to fire is from below.

    Advantages

    •Up to 4 hours FRL
    •Easy installation methods hence Increase productivity
    •Less Material required to achieve fire resistant levels
    •Less overall installation cost
    •Lightweight
    •Less complex framework
    •Acoustic performance

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósuspended_ceiling
    • TermékcsaládCeiling
    • TermékcsoportSuspended Ceiling
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2021-06-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKalcium szilikát
    • Tervezés helyeHongkong
    • Gyártás helyeHongkong
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG000056
    • ETIM-névFire protection systems
    • UNSPSC névFire protection
    • UNSPSC kód4619

    Termék elérhetősége

    Ázsia Óceánia
    Azerbajdzsán
    Amerikai Szamoa
    Banglades
    Ausztrália
    Bhután
    Cook-szigetek
    Brit Indiai-óceáni Terület
    Észak-Mariana-szigetek
    Brunei Szultanátus
    Fidzsi-szigetek
    Christmas Island
    Francia Polinézia
    Dél-Korea
    Guam
    Észak-Korea
    Kelet-Timor
    Fülöp-szigetek
    Kiribati
    Grúzia
    Marshall-szigetek
    Hongkong
    Mikronéziai Szövetségi Államok
    India
    Nauru
    Indonézia
    Niue
    Japán
    Norfolk-sziget
    Kambodzsa
    Palau
    Kazahsztán
    Pápua Új-Guinea
    Kína
    Pitcairn-szigetek
    Kirgizisztán
    Salamon-szigetek
    Kókusz-szigetek
    Szamoa
    Laosz
    Tokelau
    Makaó
    Tonga
    Malajzia
    Tuvalu
    Maldív-szigetek
    Új-Kaledónia
    Mianmar (Burma)
    Új-Zéland
    Mongólia
    United States Minor Outlying Islands
    Nepál
    Vanuatu
    Örményország
    Wallis és Futuna
    Pakisztán
    Srí Lanka
    Szingapúr
    Tádzsikisztán
    Tajvan
    Thaiföld
    Türkmenisztán
    Üzbegisztán
    Vietnam