Termékek közzététele
Protan EX 1,6 mm Roofing Membrane
PROTAN

Protan EX 1,6 mm Roofing Membrane

Protan EX 1,6 is a high quality polyester reinforced thermoplastic waterproofing membrane with high tensile and tear strength. The Product has a polyester fleece backing and is specially designed for re-roofing of bitumen roofs.

Specifikáció
  • Protan EX specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

    Dimensions (thickness/width/length)

    • 1,6 mm + fleece x 1,00 m x 20 m
    • 1,6 mm + fleece x 2,00 m x 20 m

    Weight

    • 2030 g/m²

    Colours (nearest RAL code)

    • Dark grey F94 - RAL 7012 
    • Light grey F91- RAL 7040
    • Copper green F41 - RAL 6021
    • Red F12 - RAL 3013
    • White/Cool Roof F01- RAL 9003-9016
    • Black FX9- RAL 9004

    Materials

    Protan EX 1,6 contains stabilizers which makes the product resistant tohigh and low temperature, UV-resistant and flame retardant.Fire test documentation for different substrates is available on request.

    • PVC 38-40  % 
    • Plasticizer 30-32  % 
    • Polyester textile 8-10  %  
    • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-22 % 

    Reference service life, product

    Typical 40 years.

      Fire Classification

      Protan EX exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEX_16_membrane_eu
    • TermékcsaládRoofing
    • TermékcsoportSingle Ply Membrane
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1.6
    • Szélesség (mm)2000
    • Mélység (mm)20000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)81.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing membranes
    • UNSPSC kód30151505
    • Uniclass 2015 kódSs_30_40_30_80
    • Uniclass 2015 leírásSingle layer sheet warm roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
    • OmniClass szám23-13 39 31 11 27
    • OmniClass névPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • CSI UniFormat II kódB3010
    • CSI Uniformat II névRoof Coverings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia