Termékek közzététele
Finger Safe Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Finger Safe Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Finger Safe Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Finger Safe Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Finger Safe Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Finger Safe Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Finger Safe Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Doors specially designed to prevent accidents involving children. This system features a rubber strip on the hinge side and another 1.10-meter-high strip on the handle side. This prevents direct contact between solid surfaces within a child's reach, thereby reducing the risk of entrapment.

    Specifikáció
    • Includes jamb set (with rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Single-point lock
      • Access control electronic handle
      • Magnetic door latch
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóantipilladedos-1000
    • TermékcsaládTechnical Doors
    • TermékcsoportFinger-Safe Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-02
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagFarostlemez
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Belső ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003080
    • ETIM-névInterior door (wood)
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 leírásDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Doors
    • OmniClass szám23-17 11 15
    • OmniClass névWood Doors