Termékek közzététele
PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Flush-mounted doors are conceived to blend seamlessly into an environment, making them the ideal choice when minimalism takes center stage in the design.

    Specifikáció
    • Includes concealed metal frame with rubber gasket, leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors.

      Available installation options:

      • Peephole
      • Magnetic door latch

        Options available: Solid Core Door / Lightweight Solid Door / HPL Door

        Lightweight Solid Door:

        • Simplified installation and adjustment due to lightweight construction, providing improved long-term stability and extended hardware service life.
        • Consists of moisture-resistant MDF, particleboard and polystyrene core.
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítófilomuro-1000-portstylo
      • TermékcsaládTechnical Doors
      • TermékcsoportFlush Doors
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2026-03-09
      • Verziószám1
      Linkek
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagMDF
      • Másodlagos anyagFarostlemez
      • Tervezés helyeSpanyolország
      • Gyártás helyeSpanyolország
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaAjtók - Belső ajtók
      • IFC besorolásAjtó
      • ETIM-kódEC003080
      • ETIM-névInterior door (wood)
      • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
      • Uniclass 2015 leírásDoorsets
      • CSI MasterFormat 2014 kód08 14 00
      • CSI MasterFormat 2014 névWood Doors
      • OmniClass szám23-17 11 15
      • OmniClass névWood Doors