Termékek közzététele
PortStylo Interior Door - Flush With Wall Paneling- Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Flush With Wall Paneling- Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Flush With Wall Paneling- Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Flush With Wall Paneling- Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    PortStylo Interior Door - Flush With Wall Paneling- Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Flush-mounted doors are conceived to blend seamlessly into an environment, making them the ideal choice when minimalism takes center stage in the design.

    Specifikáció
    • Includes jamb set, casing (with/without wings), leaf with rubber, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed hinges
      • Single-point lock
      • Access control electronic handle
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
      • Magnetic door latch

      Options available: Solid Core Door / Lightweight Solid Door / HPL Door

      Lightweight Solid Door:

      • Simplified installation and adjustment due to lightweight construction, providing improved long-term stability and extended hardware service life.
      • Consists of moisture-resistant MDF, particleboard and polystyrene core.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópanelado-1000-portstylo
    • TermékcsaládTechnical Doors
    • TermékcsoportFlush Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-10
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagFarostlemez
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Belső ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003080
    • ETIM-névInterior door (wood)
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 leírásDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Doors
    • OmniClass szám23-17 11 15
    • OmniClass névWood Doors