Termékek közzététele
RadiantGUARD RG-WSBR-48-125 White Single Bubble Reflective Foil Insulation
RadiantGUARD

RadiantGUARD RG-WSBR-48-125 White Single Bubble Reflective Foil Insulation

  • INTENDED USE: Insulating metal buildings, storage sheds, pole barns, and radiant floor heating.
  • SIZE: 500 square feet roll (48 inch wide by 125 linear feet). THICKNESS: 3/16 inch nominal. WEIGHT: 32 pounds. Puncture / Tear resistant. Will not compress or disintegrate.
  • CLEAN INSULATION: Non-toxic, non-carcinogenic, fiber free and does not promote growth of mold, mildew or fungus or provide nutritive value.
  • REDUCES condensation and blocks radiant heat with high thermal R-Values.
  • FIRE RATING: Class A / Class 1 - Meets fire and smoke requirements for most local, state and federal building codes.

As Featured on Amazon.com

Specifikáció
  • Technical Details

    Part Number: RG-WSBR-48-125
    Item Weight: 19 pounds
    Product Dimensions: 48 x 18 x 18 inches
    Size: 500 square feet
    Color: White / Silver
    Material: WHITE POLY - METALIZED ALUMINUM bubble insulation with 95% reflectivity
    Item Package Quantity: 1
    Usage: Commercial/Residential

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRadiantGUARD-RG-WSBR-48-125-White-Single-Bubble-Reflective-Foil-Insulation
  • TermékcsaládBuilding Material
  • TermékcsoportInsulation
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2019-02-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés
  • UNSPSC névInsulation
  • UNSPSC kód3014
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 névThermal Insulation
  • OmniClass szám23-13 25 19
  • OmniClass névThermal Insulation