Termékek közzététele
Drako Bath & Shower Mixer Without Shower Kit 3305 S
Drako Bath & Shower Mixer Without Shower Kit 3305 S
    ramonsoler.

    Drako Bath & Shower Mixer Without Shower Kit 3305 S

    Bath and Shower mixer without shower kit The Drako series was created for a client who loves contemporary design and creves for Ramon Soler’s quality stamp. Drako has been perfected to the finest detail, offering maximum resistance and solidity due to the quality of materials employed as well as the high craftsmanship. Certification: AENOR N IID/A NF IID/A E3/1 C2 A1 U3
    Specifikáció
    • Ø40mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Flow rate at 3 bars: 12 l/min (Shower) - 20 l/min (Bath) Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító217221
    • TermékcsaládDrako
    • TermékcsoportDrako Bathtub & Shower
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)110
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)2.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kód30181507
    • Uniclass 2015 kódAc_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowering
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
    • OmniClass szám23-31 15 17
    • OmniClass névBathtub Components
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika
    Åland
    Egyesült Arab Emírségek
    Argentína
    Amerikai Szamoa
    Burkina Faso
    Costa Rica
    Albania
    Katar
    Bolívia
    Ausztrália
    Egyiptom
    Dominikai Köztársaság
    Andorra
    Kína
    Brazília
    Cook-szigetek
    Kenya
    Mexikó
    Ausztria
    Malajzia
    Chile
    Észak-Mariana-szigetek
    Madagaszkár
    Nicaragua
    Belgium
    Szíria
    Ecuador
    Fidzsi-szigetek
    Marokkó
    Bosznia-Hercegovina
    Tajvan
    Falkland-szigetek
    Francia Polinézia
    Niger
    Bulgária
    Francia Guyana
    Guam
    Togo
    Ciprus
    Guyana
    Kelet-Timor
    Tunézia
    Csehország
    Kolumbia
    Kiribati
    Dánia
    Paraguay
    Marshall-szigetek
    Egyesült Királyság
    Peru
    Mikronéziai Szövetségi Államok
    Észak-Macedónia
    Suriname
    Nauru
    Észtország
    Uruguay
    Niue
    Fehéroroszország
    Venezuela
    Norfolk-sziget
    Feröer-szigetek
    Palau
    Finnország
    Pápua Új-Guinea
    Franciaország
    Pitcairn-szigetek
    Gibraltár
    Salamon-szigetek
    Görögország
    Szamoa
    Guernsey
    Tokelau
    Hollandia
    Tonga
    Horvátország
    Tuvalu
    Írország
    Új-Kaledónia
    Izland
    Új-Zéland
    Jersey
    United States Minor Outlying Islands
    Lengyelország
    Vanuatu
    Lettország
    Wallis és Futuna