Termékek közzététele
Titanium Sink Mixer With Swivel Swan Neck Spout 1836
Titanium Sink Mixer With Swivel Swan Neck Spout 1836
    ramonsoler.

    Titanium Sink Mixer With Swivel Swan Neck Spout 1836

    Sink mixer with swivel swan neck spout The pure lines of the TITANIUM series capture the effects of the metallic chiaroscuro typical of a metal so abundant in nature as is titanium. It has an industrial aesthetics, simple but very efficient. Ramon Soler® has its own team of engineers who are continually investigating and improving their products with the purpose of always being at the forefront of technology. A series combining aesthetics and a perfect functionality is born as a result of this effort. Certification: AENOR N I-
    Specifikáció
    • Flow rate at 3 bars: 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító261738
    • TermékcsaládTitanium
    • TermékcsoportTitanium Kitchen
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)65
    • Szélesség (mm)245
    • Mélység (mm)395
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)1.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika
    Åland
    Egyesült Arab Emírségek
    Argentína
    Amerikai Szamoa
    Burkina Faso
    Costa Rica
    Albania
    Katar
    Bolívia
    Ausztrália
    Egyiptom
    Dominikai Köztársaság
    Andorra
    Kína
    Brazília
    Cook-szigetek
    Kenya
    Mexikó
    Ausztria
    Malajzia
    Chile
    Észak-Mariana-szigetek
    Madagaszkár
    Nicaragua
    Belgium
    Szíria
    Ecuador
    Fidzsi-szigetek
    Marokkó
    Bosznia-Hercegovina
    Tajvan
    Falkland-szigetek
    Francia Polinézia
    Niger
    Bulgária
    Francia Guyana
    Guam
    Togo
    Ciprus
    Guyana
    Kelet-Timor
    Tunézia
    Csehország
    Kolumbia
    Kiribati
    Dánia
    Paraguay
    Marshall-szigetek
    Egyesült Királyság
    Peru
    Mikronéziai Szövetségi Államok
    Észak-Macedónia
    Suriname
    Nauru
    Észtország
    Uruguay
    Niue
    Fehéroroszország
    Venezuela
    Norfolk-sziget
    Feröer-szigetek
    Palau
    Finnország
    Pápua Új-Guinea
    Franciaország
    Pitcairn-szigetek
    Gibraltár
    Salamon-szigetek
    Görögország
    Szamoa
    Guernsey
    Tokelau
    Hollandia
    Tonga
    Horvátország
    Tuvalu
    Írország
    Új-Kaledónia
    Izland
    Új-Zéland
    Jersey
    United States Minor Outlying Islands
    Lengyelország
    Vanuatu
    Lettország
    Wallis és Futuna