Termékek közzététele
Drako Single Lever 2 Way K3315021
ramonsoler.

Drako Single Lever 2 Way K3315021

Single lever 2 way concealed with support plus water intake, hand shower and metal shower head Ø250 mm. The Drako series was created for a client who loves contemporary design and creves for Ramon Soler’s quality stamp. Drako has been perfected to the finest detail, offering maximum resistance and solidity due to the quality of materials employed as well as the high craftsmanship.
Specifikáció
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Diverter cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Flow rate at 3 bars: 21 l/min (Shower) - 22 l/min (Bath) Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ≤ 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító33C301385
  • TermékcsaládDrako
  • TermékcsoportDrako Concealed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)125
  • Szélesség (mm)325
  • Mélység (mm)455
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)4.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011329
  • ETIM-névShower mixing tap
  • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC kód30181507
  • Uniclass 2015 kódAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowering
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
  • OmniClass szám23-31 15 17
  • OmniClass névBathtub Components
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika
Åland
Egyesült Arab Emírségek
Argentína
Amerikai Szamoa
Burkina Faso
Costa Rica
Albania
Katar
Bolívia
Ausztrália
Egyiptom
Dominikai Köztársaság
Andorra
Kína
Brazília
Cook-szigetek
Kenya
Mexikó
Ausztria
Malajzia
Chile
Észak-Mariana-szigetek
Madagaszkár
Nicaragua
Belgium
Szíria
Ecuador
Fidzsi-szigetek
Marokkó
Bosznia-Hercegovina
Tajvan
Falkland-szigetek
Francia Polinézia
Niger
Bulgária
Francia Guyana
Guam
Togo
Ciprus
Guyana
Kelet-Timor
Tunézia
Csehország
Kolumbia
Kiribati
Dánia
Paraguay
Marshall-szigetek
Egyesült Királyság
Peru
Mikronéziai Szövetségi Államok
Észak-Macedónia
Suriname
Nauru
Észtország
Uruguay
Niue
Fehéroroszország
Venezuela
Norfolk-sziget
Feröer-szigetek
Palau
Finnország
Pápua Új-Guinea
Franciaország
Pitcairn-szigetek
Gibraltár
Salamon-szigetek
Görögország
Szamoa
Guernsey
Tokelau
Hollandia
Tonga
Horvátország
Tuvalu
Írország
Új-Kaledónia
Izland
Új-Zéland
Jersey
United States Minor Outlying Islands
Lengyelország
Vanuatu
Lettország
Wallis és Futuna