Termékek közzététele
Drako Sink Mixer With Extensible Hose 331902H1
ramonsoler.

Drako Sink Mixer With Extensible Hose 331902H1

Sink mixer with extensible hose and metal handshower 9555 (2 jets) The Drako series was created for a client who loves contemporary design and creves for Ramon Soler’s quality stamp. Drako has been perfected to the finest detail, offering maximum resistance and solidity due to the quality of materials employed as well as the high craftsmanship.
Specifikáció
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge de salida libre. Flow rate at 3 bars: 12 l/min . Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító33E301600
  • TermékcsaládDrako
  • TermékcsoportDrako Kitchen
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)70
  • Szélesség (mm)330
  • Mélység (mm)420
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEC011431
  • ETIM-névKitchen mixing tap
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Kitchen Appliances
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika