Termékek közzététele
Alexia High Sink Mixer 360602
Alexia High Sink Mixer 360602
    ramonsoler.

    Alexia High Sink Mixer 360602

    High sink mixer The Alexia series combines right angles and rounded lines in a contemporary design, ideal for trendy bathrooms. It offers high reliability and robustness, and has been conceived for high performance in safety, savings and comfort for the user. In addition, at a technical level, the Alexia series is based on avant-garde technology to ensure maximum safety and comfort in the bathroom. It has a water and energy saving system, an efficient combination that incorporates a central cold water opening system and an intermediate stopping system (a gradual opening or in two phases). The cold opening system prevents wasting hot water, with the corresponding energy saving and respect for the environment.
    Specifikáció
    • Flow rate at 3 bars: 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36E301593
    • TermékcsaládAlexia
    • TermékcsoportAlexia Kitchen
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)265
    • Mélység (mm)440
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)1.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika