Termékek közzététele
Ypsilon Plus Sink Mixer With Extensible Hose 641901H1
ramonsoler.

Ypsilon Plus Sink Mixer With Extensible Hose 641901H1

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
Sink mixer with extensible hose with brass hand shower (2 jets) Yspilon plus by Ramon Soler gives us a sensitive touch, a collection designed by Carmen Barasona. It has great aesthetic value and is highly ergonomic, with minimalistic forms and a great adaptability to any bathroom.
Specifikáció
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge de salida libre. Flow rate at 3 bars: 12 l/min . Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító64E301634
  • TermékcsaládYpsilon Plus
  • TermékcsoportYpsilon Plus Kitchen
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)70
  • Szélesség (mm)330
  • Mélység (mm)420
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEC011431
  • ETIM-névKitchen mixing tap
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Kitchen Appliances
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika