Termékek közzététele
Blautherm Thermostatic Single Lever 2 Way Concealed 948712 RK250
ramonsoler.

Blautherm Thermostatic Single Lever 2 Way Concealed 948712 RK250

Thermostatic single lever 2 way concealed with support plus water intake, han shower and metal shower head 225X225mm Ramon Soler® created Blautherm Single Lever Shower Column, which it is irresistible for its slim aesthetics, its high performance and the level of quality. The shower column set that everyone wants to have at home.
Specifikáció
  • Noise protection: Our tapware has acoustic filters both in water connections as well in the mixing cartridges optimizing noise protection. Sensibility: Our single lever and thermostatic cartridges allow us to confortably regulate the desired temperature. Ergnomics: The ergonomic shape of our tapware offers ease of use. Durability: Due to all external components with higher use being metallic, our tapware is very resistant over long periods of time. Termostop block: These avoid scalding, especially with users which are handicapped and also save on hot water consumption. For hospitals or old peoples homes, we recommend limiting the hot water temperature by blocking the travel of the tap handle.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító94D302553
  • TermékcsaládBlautherm
  • TermékcsoportBlautherm Concealed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)330
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)5.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011329
  • ETIM-névShower mixing tap
  • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC kód30181507
  • Uniclass 2015 kódAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowering
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
  • OmniClass szám23-31 15 17
  • OmniClass névBathtub Components
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika
Åland
Egyesült Arab Emírségek
Argentína
Amerikai Szamoa
Burkina Faso
Costa Rica
Albania
Katar
Bolívia
Ausztrália
Egyiptom
Dominikai Köztársaság
Andorra
Kína
Brazília
Cook-szigetek
Kenya
Mexikó
Ausztria
Malajzia
Chile
Észak-Mariana-szigetek
Madagaszkár
Nicaragua
Belgium
Szíria
Ecuador
Fidzsi-szigetek
Marokkó
Bosznia-Hercegovina
Tajvan
Falkland-szigetek
Francia Polinézia
Niger
Bulgária
Francia Guyana
Guam
Togo
Ciprus
Guyana
Kelet-Timor
Tunézia
Csehország
Kolumbia
Kiribati
Dánia
Paraguay
Marshall-szigetek
Egyesült Királyság
Peru
Mikronéziai Szövetségi Államok
Észak-Macedónia
Suriname
Nauru
Észtország
Uruguay
Niue
Fehéroroszország
Venezuela
Norfolk-sziget
Feröer-szigetek
Palau
Finnország
Pápua Új-Guinea
Franciaország
Pitcairn-szigetek
Gibraltár
Salamon-szigetek
Görögország
Szamoa
Guernsey
Tokelau
Hollandia
Tonga
Horvátország
Tuvalu
Írország
Új-Kaledónia
Izland
Új-Zéland
Jersey
United States Minor Outlying Islands
Lengyelország
Vanuatu
Lettország
Wallis és Futuna