Termékek közzététele
Flow manhole Ø1200
Flow manhole Ø1200
Flow manhole Ø1200
    Rasan

    Flow manhole Ø1200

    The union of these elements is carried out with a continuous welding with a 250ºC material supply, which allows a perfect and stagnant union between the different pieces or also by means of a joint, in the event that it is preferred to assemble on site.

    The polyethylene is made of polyethylene with a continuous welding process at 250ºC, which allows a perfect and stagnant union between the different pieces.

    Specifikáció
    • PE manhole, RASAN system, D=1000 mm, max. height 1.50 m. 1.50 m, with reducer cone to manhole of D=600 mm at the top, grooved bottom, incorporated ducks, including inlet connections with union sleeve with elastic joint and outlet, placed on concrete slab HA-25/P/40/l 20 cm thick, fully levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5, UNE-EN 13598-1:2011, and UNE-EN 13598-2:2017.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópozo-de-paso-1200
    • TermékcsaládPOZO PE
    • TermékcsoportDE PASO
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-11
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolietilén
    • Másodlagos anyagPolietilén
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • ETIM-kódEG000005
    • ETIM-névSub-floor systems

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia