Termékek közzététele
Grease separator manhole Ø1000
Rasan

Grease separator manhole Ø1000

The RASAN pits are available in 600, 400, 315 and 250mm diameters.
Specifikáció
  • Grease separator pit PE RASAN system D=1000 mm, max. height 2.50 m, with reducer at the top D=600 mm, flat bottom, built-in ducks. 2.50 m, with reducer to mouth of D=600 mm at the top, flat bottom, built-in ducks, including special RSG multiple inlet connections with elastic joint union sleeve, special RSG outlet and ventilation, built-in, placed on HA-25/P/40/l concrete slab, 20 cm thick, completely levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5 and UNE-EN 1825-1:2005.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópozo-separador-grasas-1000
  • TermékcsaládPOZO PE
  • TermékcsoportSEPARADOR DE GRASAS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-25
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG000005
  • ETIM-névSub-floor systems

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia