Termékek közzététele
Grease separator manhole Ø1200
Rasan

Grease separator manhole Ø1200

These can be supplied with the connections prepared according to the needs of the project or the connections can be made on site using bilabelled joints.

The inner bottom of the manhole is made of a stainless steel tube with a diameter of 600, 400, 315 and 250mm.

Specifikáció
  • Grease separator pit PE RASAN system D=1000 mm, max. height 2.50 m, with reducer at the top D=600 mm, flat bottom, built-in ducks. 2.50 m, with reducer to mouth of D=600 mm at the top, flat bottom, built-in ducks, including special RSG multiple inlet connections with elastic joint union sleeve, special RSG outlet and ventilation, built-in, placed on HA-25/P/40/l concrete slab, 20 cm thick, completely levelled and installed (not including manhole cover, excavation or external perimeter filling), according to CTE DB-HS-5 and UNE-EN 1825-1:2005.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópozo-separador-grasas-1200
  • TermékcsaládPOZO PE
  • TermékcsoportSEPARADOR DE GRASAS
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2022-01-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • ETIM-kódEG000005
  • ETIM-névSub-floor systems

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia