Termékek közzététele
VALVE NOVA - FULL BORE BRASS BALL VALVE
VALVE NOVA - FULL BORE BRASS BALL VALVE
VALVE NOVA - FULL BORE BRASS BALL VALVE
VALVE NOVA - FULL BORE BRASS BALL VALVE
VALVE NOVA - FULL BORE BRASS BALL VALVE
VALVE NOVA - FULL BORE BRASS BALL VALVE

    VALVE NOVA - FULL BORE BRASS BALL VALVE

    4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)
    Chrome plated full bore export type ball valve suitable for a wide variety of sectors: domestic water services, HACV, non-dangerous aero forms, liquid hydrocarbon and pneumatic systems. Do not use with steam. PN20 Available with the following threading according to ISO 228/1: Female/female - Male/female - Male/male Maximum working temperature: 120°C - no steam. In presence of impurities in the fluid (such as limestone, dust or sand) install a strainer (please see our items 411-412-411CM-412CM) to avoid damages to the ball and the seals.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNOVA
    • TermékcsaládWATER AND HEATING BALL VALVES
    • TermékcsoportWater and heating ball valves
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2024-09-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia