Termékek közzététele
RAVAPROOF AREXOL LAC

RAVAPROOF AREXOL LAC

AREXOL LAC is a high standard one-component, bituminous, solvent-based solution. In its final form (solid) it creates a black, glossy watertight film, with excellent adhesion and high penetration on surfaces, highly resistant to low concentration acids and bases.

PRIMARY USES
AREXOL LAC is used mainly as a primer for bonding bituminous waterproofing membranes as well as for the anticorrosion protection of metal and waterproofing and protection of concrete constructions, even protecting wooden surfaces submerged in the ground against humidity. It is not compatible with polystyrene, due to existence of solvents.

COMPOSITION
Oxidized Bitumen and organic solvents.

Specifikáció
  • Color: Black
    Odor: Characteristic
    Density (at 20 °C): 957 g/cm³
    Flash point: 6 °C
    Furol viscosity (ASTM D41): 73 sec (25 °C)
    Distillation up to 225°C (ASTM D41): 41%
    Distillation up to 360°C (ASTM D41): 42,5%
    Penetration 25°C (100 g/5s) (ASTM D41): 20-25mm
    Matter soluble in trichlorethylene (ASTM D41): 99,5%
    Softening Point (ASTM D36): >85%

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRAVAPROOF-AREXOL-LAC
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-10-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBitumen
  • Tervezés helyeGörögország
  • Gyártás helyeGörögország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes

Termék elérhetősége

Európa