Termékek közzététele
Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon
Raypak

Hydronic ASME Buffer Tanks, 40 - 139 Gallon

Low-mass high-recovery boilers such as Raypak's require access to a certain minimum water volume in order to avoid a sharp rise in temperature. If the system water volume is under this limit, a buffer tank to add the missing volume can be a simple solution.

150 PSI max
250 deg F max

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASME-Buffer-Tanks-40-139-Gallon
  • TermékcsaládBoilers & Water Heaters
  • TermékcsoportStorage Tanks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-01-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • IFC besorolásTartály
  • OmniClass szám23-27 29 19
  • OmniClass névTanks