Termékek közzététele
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
MASTER
    Recasens

    MASTER

    Master: HT polyester 1100 dtex low wick fabric, PVC coated, waterproof

    HT polyester 1100 dtex with damp-proof treatment and PVC coating, reversible translucent waterproof finish, smooth double-sided gloss lacquer.

    Specially designed for making pergolas, coverings and exterior textile architecture.

    RECASENS BIM objects host a program that allows the user to calculate the thermal and visual properties according to the specific data of his project.

    CONTACT DETAILS

    Spain: prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Outside Spain: export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    Specifikáció
      • Colour range: 1 colour
      • Use: outdoor
      • Weight: 705 gr/m2 – 20.8 oz/yd2
      • Thickness: 0,56 mm
      • Width: 250 cm / 98''
      • Standard roll length: 60 m / 65.6 yards
      • Tensile strength: 320/325 daN/5 cm
      • Tear strength: 40/30 daN
      • Coating adhesion: 10 daN/5cm
      • Resistance to cold and heat: -30°C / +70°C -22°F / +158°F
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good -- Excellent)
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Fire reaction class: M2 (UNE 23727) and B-s2,d0 (UNE-EN 13501-1)
      • Quality management system: ISO 9001
      • Ultraviolet protection factor - UPF: 50+ (Excellent protection)
      • REACH compliance
      • Lead free
      • Ftalatos free
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMASTER
    • TermékcsaládPVC coated polyester HT
    • TermékcsoportSolar protection and outdoor textile architecture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)0.56
    • Szélesség (mm)2500
    • Mélység (mm)60000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC bevonatú poliészter
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)0.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaSzövet - Szövet
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_07_05
    • Uniclass 2015 leírásAwnings
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFabric Structures
    • OmniClass szám23-17 21 11 11
    • OmniClass névProjecting Screens
    • CSI UniFormat II kódB20
    • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE
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
    Hasonló termékek