Termékek közzététele
RECACRIL
RECACRIL
RECACRIL
RECACRIL
RECACRIL
RECACRIL
RECACRIL
    Recasens

    RECACRIL

    Recacril: 100% solution dyed acrylic fabric, reversible

    High-performance fabric manufactured from solution-dyed acrylic fibre finished with our special water- and dirt-repelling Infinity treatment for awnings that forms a stain-proof, mildew-proof barrier while allowing the canvas to breathe.

    Specially designed for making outdoor solar protection systems.

    RECASENS BIM objects host a program that allows the user to calculate the thermal and visual properties according to the specific data of his project.

    CONTACT DETAILS

    Spain: prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Outside Spain: export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    Specifikáció
      • Colour range: 93 colours
      • Use: outdoor
      • Weight: 305 gr/m2 – 9 oz/yd2
      • Thickness: 0,55 mm
      • Width: 120 cm / 47'' (standard) - 152 cm / 60'' (depending on reference) - 220 cm / 86'', 250 / 98'' and 300 cm / 118'' (optional)
      • Standard roll length: 60 m / 65.6 yards
      • Water column: >=300 mm
      • Tensile strength: 165/85 daN/5 cm
      • Tear strength: 4.5/3 daN
      • Colour fastness to light: 7-8 (Very good - Excellent)
      • Colour fastness to weathering: 4 (Good)
      • Oil repellency: >=5
      • Water repellency: >=5
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99,99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Quality management system: ISO 9001
      • Ultraviolet protection factor - UPF: UV80 (Excellent protection)
      • REACH compliance
      • Oeko-Tex certification
      • Lead free
      • Ftalatos free
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRECACRIL
    • TermékcsaládSolution-dyed acrylic fibre
    • TermékcsoportSolar protection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)0.55
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)60000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)0.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaSzövet - Szövet
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_07_05
    • Uniclass 2015 leírásAwnings
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Sun Control Devices
    • OmniClass szám23-17 21 11 11
    • OmniClass névProjecting Screens
    • CSI UniFormat II kódB20
    • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE
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
    Hasonló termékek