Termékek közzététele
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
    Record

    FlipFlow Single - Automatic Breach Control System

    Non Hosted Revit Family

    The record FlipFlow Automatic Breach Control System offers the highest security level by utilising a series of infrared sensors in combination with volumetric detection to prevent unauthorised access. For applications requiring an extremely high volume of throughput, these multiple units can be placed side by side to handle peak pedestrian flow. The sensor system also scans the interior of the door system to detect the presence of objects left in or passed through the corridor. Each individual FlipFlow is controlled separately, so the units not in use can be locked secure and unused during lower volume periods.

    Specifikáció
    • The record FlipFlow provides the highest level of security for a wide range of applications. This user friendly, one-way traffic security system delivers a high volume throughput without jeopardising controlled access.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFlipFlow-single-01
    • TermékcsaládSecurity Entrance Control
    • Termékcsoportby Record
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2500
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)8200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Üveggel bevont
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 leírásHigh security doorsets

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia