Termékek közzététele
Revolving Door K150
Revolving Door K150
Revolving Door K150
    Record

    Revolving Door K150

    Wall Hosted Revit Family

    The K150 automatic revolving door offers seamless adaptability for all your needs by adjusting its speed to match varying pedestrian flow rates. Blending complex features with easy-to-use applications, it combines the convenience of fully automatic operation with the flexibility of manual speed control. This ensures efficient, swift access that matches modern traffic patterns.

    Prioritize the Safety of Entrance Users

    Safety is a top priority, with built-in door-mounted safety systems that prevent operation at unsafe speeds for the slowest occupant, providing peace of mind for users and business owners.

    The Perfect Speed

    The K150 features three customizable speed settings – Automatic High Speed, Individual Speed Control, and Low Speed. This allows users to navigate your building entrance at their preferred pace. The K150 provides impressive versatility, ensuring a comfortable, relaxed experience while accommodating diverse user needs. When your building requires an environment where efficiency, safety, and adaptability are essential, the Record K150 is a perfect choice.

    Specifikáció
    • Main features

      • Adaptive Speed Control
      • Automatic/Manual Operation
      • Safety Systems
      • Low-Energy Rotation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRevolvingDoor_K150_01
    • TermékcsaládRevolving Door
    • Termékcsoportby Record
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2550
    • Szélesség (mm)3455
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Forgóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 leírásDoorsets
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Európa Óceánia Ázsia