Termékek közzététele
Revolving Door K100
Record

Revolving Door K100

Curtain Wall Hosted Revit Family

The K100 revolving door is a manual, energy-efficient entrance solution designed for environments with consistent foot traffic. It combines sustainability, safety, and high-quality design and integrates Smart Assist technology for user-controlled motion, offering a smooth, responsive experience.

The Perfect Choice for All Vistors

The door adapts to the user’s pace, automatically stopping to accommodate each pedestrian while ensuring optimal indoor climate. Customizable with anodized, powder-coated, or stainless steel finishes and a range of handle options, it suits any building’s aesthetic.

Sustainable Security

With security features like RC2/RC3 ratings and TÜV certification, the K100 provides unmatched peace of mind and functionality. It is designed for easy installation and includes safety measures like digital speed control and automatic stopping to prevent injuries. Ideal for high-traffic areas, the K100 is a secure, energy-conscious choice that enhances both user experience and building design with a sustainable approach.

Specifikáció
  • Main features

    • Smart Assist Technology
    • Integrated Braking
    • Burglar-Resistant
    • Digital Speed Control
    • Low-Energy Rotation
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRevolvingDoor_K100_03
  • TermékcsaládRevolving Door
  • Termékcsoportby Record
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2550
  • Szélesség (mm)3455
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Forgóajtók
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
  • Uniclass 2015 leírásDoorsets
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Európa Óceánia Ázsia