Termékek közzététele
Sliding Door Thermcord-D-STA
Sliding Door Thermcord-D-STA
Sliding Door Thermcord-D-STA
Sliding Door Thermcord-D-STA
Sliding Door Thermcord-D-STA
    Record

    Sliding Door Thermcord-D-STA

    Non Hosted Revit Family

    The record THERMCORD  is an automatic door system that has thermally separated door profiles with heat insulating properties. The ift Rosenheim determined an achievable heat transmission coefficient (UD) of 1.4 W / m2 K featuring approved insulating glazing. THERMCORD is employed as an inside or outside door in areas with, even temporarily, a high temperature differential.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóThermcord-D-STA_SlidingDoor-02
    • TermékcsaládSliding Door
    • Termékcsoportby Record
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Üveggel bevont
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 leírásDoorsets
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia