Termékek közzététele
Sliding Door Thermcord3-E-TSA
Sliding Door Thermcord3-E-TSA
Sliding Door Thermcord3-E-TSA
Sliding Door Thermcord3-E-TSA
    Record

    Sliding Door Thermcord3-E-TSA

    Curtain Wall Hosted Revit Family

    The record THERMCORD  is an automatic door system that has thermally separated door profiles with heat insulating properties. The ift Rosenheim determined an achievable heat transmission coefficient (UD) of 1.4 W / m2 K featuring approved insulating glazing. THERMCORD is employed as an inside or outside door in areas with, even temporarily, a high temperature differential.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóThermcord3-E-TSA_SlidingDoor-03
    • TermékcsaládSliding Door
    • Termékcsoportby Record
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Automata ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 leírásDoorsets
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia