Termékek közzététele
Durapod DT100 ST
Durapod DT100 ST
Durapod DT100 ST
    Record

    Durapod DT100 ST

    Non Hosted Revit Family

    Don't let crowds be a source of confusion anymore. Enhance the traffic flow in your building with our reliable tripod turnstile. Our solution empowers you to effectively manage a high volume of visitors, alleviating the burden on your staff and ensuring a secure environment. Experience the added benefit of a calmer atmosphere. Rest easy knowing that our durable stainless-steel tripod gates are built to withstand everything from bustling crowds to unexpected emergencies. With our turnstile, you're equipped to conquer any challenge that comes your way.

    Specifikáció
      • Compact and space-saving design
      • Sturdy and durable construction to withstand heavy usage
      • Easy to install and maintain
      • Passage width: 530 mm
      • Arm length: 480 mm
      • Integration with various access control systems, including biometrics
      • Cost-effective and practical solution for controlling access to restricted areas
      • Drop-arm option for escape route scenarios
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódurapod-dt100-st-01
    • TermékcsaládSecurity Entrance Control
    • Termékcsoportby Record
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1005
    • Szélesség (mm)728
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC002986
    • ETIM-névDoor control system
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 leírásHigh security doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 13.53
    • CSI MasterFormat 2014 névSecurity Access Doors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 49
    • OmniClass névSecurity Rated Door