Termékek közzététele
Dura Industrial Data Centre Butterfly Valve Lugged Table E Lever DN 125
Reece

Dura Industrial Data Centre Butterfly Valve Lugged Table E Lever DN 125

Dura Industrial butterfly valves are suitable for non-potable water mechanical applications such as Industrial, Mining and HVAC. The Dura Industrial butterfly valve is a soft sealing valve for installation with mating flanges in accordance with AS 2129 Table E. Engineered for long-term, maintenance-free performance. Ductile Iron with EPDM liner and stainless steel disc. Epoxy coating to provide corrosion resistance.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1103465
  • TermékcsaládDura
  • TermékcsoportIndustrial
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-09-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagDuctile Iron
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek

Termék elérhetősége

Óceánia
Ausztrália