Termékek közzététele
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1700mm Right Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1700mm Right Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1700mm Right Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1700mm Right Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1700mm Right Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1700mm Right Corner White
    Reece

    Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1700mm Right Corner White

    Posh products are created for living. The Posh Solus Back to Corner Freestanding Bath is the ultimate solution for those who don't want to compromise on luxuries in a small space. Easy to clean around, the classic shape is a stylish addition that will elevate any bathroom, no matter what the size. Its Sanitary Grade Acrylic material gives a bright and glossy look that's non-porous and bacteria-resistant.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1708913
    • TermékcsaládPosh
    • TermékcsoportSolus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)750
    • Mélység (mm)440
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Nettó tömeg (kg)50
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők

    Termék elérhetősége

    Óceánia