Termékek közzététele
LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 1 Taphole 600 x 420mm White
LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 1 Taphole 600 x 420mm White
    Reece

    LAUFEN Sonar Wall Basin with Overflow & Fixing Bolts 1 Taphole 600 x 420mm White

    The Sonar Collection from LAUFEN brings together cutting-edge material technology with a stunning design, sure to be the showpiece of any modern bathroom. Pushing the boundaries of what is possible in bathroom design, Patricia Urquiola has designed a truly unique range that features thin edges and geometric texture. The stunning Sonar Wall Counter Basin showcases the modern geometric shape unique to the Sonar range. The basin features integrated overflow. Crafted with the innovative SaphirKeramik the basin includes an overflow.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1810947
    • TermékcsaládLAUFEN
    • TermékcsoportSonar
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-07-09
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSaphirKeramik
    • Nettó tömeg (kg)12
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók

    Termék elérhetősége

    Óceánia