Termékek közzététele
American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White
American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White
    Reece

    American Standard Studio Basin and Pedestal Three Taphole 500mm White

    With an unobtrusive design, American Standard Studio is the choice for the smaller bathroom or ensuite. Small in size yet big on style the Studio 500mm Wall Basin is made of vitreous china and features one or three tapholes for a wide range of basin mixers. The Studio basin can also be installed with a pedestal to complete the look.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1814112
    • TermékcsaládAmerican Standard
    • TermékcsoportStudio
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)210
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)425
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Nettó tömeg (kg)7.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók

    Termék elérhetősége

    Óceánia