Termékek közzététele
Mizu Drift Drop In Grate Round 50mm Brushed Bronze
Mizu Drift Drop In Grate Round 50mm Brushed Bronze
    Reece

    Mizu Drift Drop In Grate Round 50mm Brushed Bronze

    Consistent with the principles of minimalist design, Mizu's clean lines, make simplicity the hero. The 50mm Mizu Drift Round Drop In Grate offers sleek integration with the floor ensuring a result that's equally as functional as it is stylish. Made with a with a solid brass body, the striking finish is extremely durable underfoot.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító201657
    • TermékcsaládMizu
    • TermékcsoportDrift
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)19
    • Szélesség (mm)67
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagDR Brass
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália