Termékek közzététele
Mizu Drift Drop In Grate Square 50mm Brushed Bronze
Mizu Drift Drop In Grate Square 50mm Brushed Bronze
    Reece

    Mizu Drift Drop In Grate Square 50mm Brushed Bronze

    Consistent with the principles of minimalist design, Mizu's clean lines, make simplicity the hero. The 50mm Mizu Drift Square Drop In Grate in offers sleek integration with the floor ensuring a result that's equally as functional as it is stylish. Made with a with a solid brass body, the striking inish is extremely durable underfoot.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító201658
    • TermékcsaládMizu
    • TermékcsoportDrift
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-10-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)19
    • Szélesség (mm)68
    • Mélység (mm)68
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagDR Brass
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália